You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Détecteurs pour le contrôle de mouvements
  4. Capteurs de vitesse
  5. Capteurs de vitesse pour entraînements et axes

Capteurs de vitesse pour entraînements et axes

  • Détection sans contact de roues dentées métalliques
  • Pour des fréquences de commutation très élevées de 15 000 Hz max.
  • Détection précise de la roue dentée
  • Large plage de température de fonctionnement
  • Montage rapide par brides

Capteurs de vitesse pour entraînements et axes

Capteurs de vitesse pour entraînements et axes

La fréquence de commutation élevée de 15 000 Hz ainsi que la plage de température étendue de -32...125 °C des capteurs magnétiques de vitesse de rotation du type MX5 garantissent la détection sûre de la vitesse et du sens de rotation sur les axes, les entraînements et les arbres. Ces capteurs utilisent des cellules de mesure à effet Hall et fonctionnent de manière fiable et sans contact même en cas de forte souillure.
La conception du boîtier permet diverses combinaisons de longueurs et de raccordements, par exemple sortie de câble droite ou coudée ou connecteur AMP.