You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Détecteurs pour le contrôle de mouvements
  4. Capteurs de vitesse
  5. Contrôleurs de vitesse compacts

Capteurs de vitesse - Contrôleurs de vitesse compact

  • 2 en 1 : évaluation de la vitesse de rotation et capteur dans un boîtier compact
  • Boîtier particulièrement peu encombrant
  • Coûts d'installation minimisés
  • Paramétrage simple par potentiomètre ou touche Teach
  • Pour raccordement direct à un API

Capteurs de vitesse - Contrôleurs de vitesse compact

Contrôleurs de vitesse compacts

Dans de nombreuses application industrielles, il faut contrôler la vitesse de rotation ou l'arrêt des entraînements. Dans l'industrie de l'automobile, de l'agroalimentaire ou des boissons, dans les aciéries et dans l'industrie minière, les capteurs de vitesse de rotation permettent de détecter de manière fiable l'arrêt, la survitesse ou sous-vitesse de rotation d'entraînements ainsi que les ruptures de bande de convoyeur.
Les contrôleurs de vitesse compacts de la série DI intègrent la détection de vitesses de rotation et la surveillance dans un seul appareil. La tête du capteur travaille selon le principe du détecteur inductif. Le détecteur détecte les faces actives sur une pièce de machine en rotation, par exemple sur des pignons ou des arbres à cames. L'évaluation intégrée convertit cette information en une vitesse de rotation.
La vitesse de rotation de consigne peut être réglée sur l'appareil à l'aide d'un potentiomètre ou d'un bouton-poussoir.