1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Détecteurs de position
  4. Détecteurs sensitifs
  5. Gamme complète

Détecteurs sensitifs - Gamme complète

  • Alternative robuste aux boutons poussoirs mécaniques
  • Sans usure, ni entretien grâce à la commutation sans pression mécanique
  • Actionnement avec le doigt ou la main
  • Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
  • Principe dynamique, statique ou bistable

Détecteurs sensitifs - Gamme complète



Gamme complète

Les détecteurs sensitifs capacitifs sont, par exemple, utilisés pour la fonction démarrage ou arrêt sur les machines, comme interrupteur d’acquittement ainsi que pour l’ouverture et la fermeture de portes. Ils travaillent sans usure en comparaison avec des interrupteurs mécaniques.
Une distinction est faite entre les principes dynamique, statique et bistable.
Les détecteurs sensitifs dynamiques détectent l’approche d'une main et suppriment les influences parasites, par ex. eau, couches de glace ou corps étrangers. Même si vous portez des gants jetables ou de travail, il est possible de les actionner.

Les détecteurs sensitifs statiques détectent la main ou des objets même à travers le verre si la face active est couverte. Cela protège, par exemple, contre le vandalisme.
En version bistable, le détecteur peut être activé en le touchant brièvement et être désactivé en le touchant de nouveau brièvement. Le boîtier est résistant aux huiles, aux chocs et aux éraflures.
Des LED de signalisation visuelle indiquent la présence de la main.