You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Détecteurs de position
  4. Cellules laser
  5. Détecteurs de distance type O1D

Détecteurs laser - Détecteurs de distance type O1D

  • Détection de distance optique fiable avec une grande portée jusqu’à 10 m
  • Deux sorties de commutation dont une programmable comme sortie analogique
  • Plage de mesure évolutive et fonction de fenêtre réglable
  • Utilisation dans des applications avec occultation de l'arrière-plan
  • Très bon rapport qualité-prix

Détecteurs laser - Détecteurs de distance type O1D


Détecteurs de distance à boîtier O1D

Le type O1D est un détecteur de distance à mesure du temps de vol de la lumière utilisant la technologie PMD (PMD = Photonic Mixer Device). Avec des dimensions extrêmement réduites de seulement 42 x 42 x 52 mm, ce détecteur se distingue par une très grande portée, une suppression fiable de l’arrière-plan, un spot lumineux laser rouge visible et une grande capacité de réserve.

Le détecteur est résistant aux lumières parasites et peut être utilisé dans des ateliers de production où la lumière du jour tombe directement du haut sur le détecteur ou l’objet. Les objets réfléchissants tels que les surfaces métalliques sont aussi détectés de manière fiable, les bandes réfléchissantes des vestes de sécurité sont correctement ignorées. L’O1D permet de détecter des distances de manière fiable même si le faisceau ne touche pas la surface de l'objet verticalement. Cela autorise des positions de montage flexibles, simplifie le montage et réduit les coûts. Grâce à la suppression précise de l’arrière-plan, il est aussi possible de détecter de manière fiable des objets brillants, mats, foncés ou clairs.

Le détecteur de distance O1D est conçu pour le positionnement, la régulation de vitesse ou la mesure de niveau.  Il peut être utilisé pour protéger des systèmes industriels autonomes de transport contre les collisions ou pour permettre des opérations de positionnement d’élévateur dans des entrepôts à rayonnages en hauteur.

Les variantes à classe laser 1 satisfont aux exigences des applications dans l’industrie automobile.