You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Détecteurs de position
  4. Cellules Opto
  5. Utilisation dans des lubrifiants-réfrigérants

Détecteurs inductifs - Utilisation dans des lubrifiants-réfrigérants

  • Boîtier robuste en inox à étanchéité élevée
  • Détecteurs réflexion directe avec suppression fiable de l'arrière-plan
  • Plage de détection indépendante de la couleur de l'objet
  • Pour utilisation dans la métallurgie ou l’industrie automobile
  • Degré de protection élevé

Détecteurs inductifs - Utilisation dans des lubrifiants-réfrigérants


Utilisation avec des fluides de coupe et d’usinage

Les détecteurs optoélectroniques du type O6 coolant conviennent particulièrement à des applications dans les machines-outils, le travail des métaux, le convoyage et l’industrie automobile. Le robuste boîtier en acier inox à indice de protection IP 68 / IP 69K permet une utilisation dans un environnement industriel sévère.

Le potentiomètre et le commutateur rotatif de l’appareil sont dotés d’une double étanchéité. En combinaison avec la fenêtre optique affleurante, cela garantit la résistance aux huiles et aux fluides de coupe et d’usinage.

Grâce à un couvercle de boîtier noir transparent, les LED de contrôle de l’état de commutation et du fonctionnement sont parfaitement reconnaissables même en cas d'exposition à une lumière extérieure intense. 

Les systèmes réflexion directe permettent une suppression fiable de l'arrière-plan même en cas de fortes réflexions et d’objets réfléchissants, comme les surfaces métalliques huileuses et grasses des pièces à usiner. La portée est indépendante de la nature et de la couleur des objets à détecter.