You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Détecteurs de position
  4. Cellules Opto
  5. Type M18 Cube en boîtier métallique

Détecteurs optoélectroniques - Type M18 Cube en boîtier métallique

  • Boîtier compact et robuste
  • Très bon rapport qualité-prix
  • Plages de détection et portées élevées
  • Le procédé Teach fait gagner du temps et des coûts lors de la mise en service
  • Vaste gamme d'éléments de fixation

Détecteurs optoélectroniques - Type M18 Cube en boîtier métallique


Boîtier M18 Cube métallique

Le boîtier compact rectangulaire OG Cube est conçu pour des applications dans des espaces de montage réduits. Grâce au filetage latéral M18 et au connecteur passant par le bas, ce type est idéal pour une utilisation dans le convoyage.

Les détecteurs optoélectroniques se distinguent par leur portée élevée.

Le mode Teach et la large gamme d’éléments de fixation rendent possible un montage et une mise en service rapides et économiques.