1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Détecteurs de position
  4. Détecteurs magnétiques
  5. All magnetic sensors

All magnetic sensors

  • Détection fiable également au travers de métaux non magnétisables
  • Formes de construction cylindrique ou parallélépipédique
  • Petites formes avec des distances de commutation très élevées jusqu’à 100 mm
  • Résistance mécanique élevée en cas de chocs ou de vibrations
  • Montage avec ou sans jeu dans des métaux non magnétisables

All magnetic sensors



Détecteurs magnétiques

Les détecteurs magnétiques détectent les positions sans contact ni usure. Ils sont utilisés partout où des portées très élevées sont nécessaires. Comme des champs magnétiques pénètrent toutes les matières non magnétisables, les détecteurs détectent des aimants par exemple à travers des parois en acier inox, aluminium, plastique ou verre.