You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Détecteurs de position
  4. Détecteurs capacitifs
  5. Utilisation dans l’industrie plastique

Détecteurs capacitifs - Utilisation dans l'industrie plastique

  • Compensation simple dans l’application à l’aide d'une pression sur une touche
  • Variantes avec détection automatique des charges de sortie PNP ou NPN
  • Fonction de contact d’ouverture ou de fermeture au choix
  • Affichage bien visible de l'état de commutation
  • Résistant aux décharges électrostatiques

Détecteurs capacitifs - Utilisation dans l'industrie plastique


Utilisation dans l’industrie plastique

Les détecteurs capacitifs contrôlent les niveaux partout où des granulés plastiques sont transportés et traités – dans des tuyaux et silos ou, à travers des hublots, dans des chargeurs pour presses à injecter. Le détecteur doit détecter de manière fiable une grande variété de plastiques. Cela concerne d’une part les diverses matières, les humidités résiduelles et les températures, et d’autre part les granulométries et les surfaces des matières premières qui sont très variables. Les variantes avec IO-Link permettent de définir des limites de tolérance par rapport au seuil de commutation réglé.

Le concept de fonctionnement permet le réglage de la fonction de sortie par un seul appui sur le bouton-poussoir. La détection automatique de la charge simplifie le raccordement aux systèmes de commande usuels.