You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Détecteurs de position
  4. Détecteurs capacitifs
  5. Détection à travers de parois non métalliques

Détecteurs capacitifs - Détection à travers de parois non métalliques

  • Détection de niveau fiable à travers de parois non métalliques
  • Compensation simple dans l’application à l’aide d'une pression sur une touche ou IO-Link
  • Variantes avec détection automatique des charges de sortie PNP ou NPN
  • Fonction de contact d’ouverture ou de fermeture au choix
  • Affichage bien visible de l'état de commutation

Détecteurs capacitifs - Détection à travers de parois non métalliques


Détection à travers les parois de cuves non métalliques

Les détecteurs capacitifs détectent des matières en vrac ou des liquides à travers les parois de cuves non métalliques ou sur des tuyaux de dérivation. Ils sont utilisés pour détecter le niveau minimal, des fuites ou un débordement de cuves. Des applications typiques se trouvent dans les industries suivantes : bois, papier, verre, plastique, agroalimentaire, chimie et semi-conducteurs.

Le paramétrage s'effectue directement via les boutons du détecteur ou via l’interface IO-Link. Des variantes avec détection automatique de charge simplifient la conception et la mise en service sur différents boîtiers de contrôle.