You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Détecteurs de position
  4. Détecteurs inductifs
  5. Détecteurs analogiques

Détecteurs inductifs - Détecteurs analogiques

  • Mesurer des distances jusqu’à 26 mm
  • Grande variété de formes de construction différentes
  • Sortie d'intensité ou de tension linéarisée
  • Large plage de température de fonctionnement
  • Répétabilité élevée

Détecteurs inductifs - Détecteurs analogiques


Détecteurs analogiques

Les détecteurs inductifs analogiques peuvent être mis en œuvre partout où des distances jusqu’à 26 mm sont à mesurer sans contact ni usure.
Le process est surveillé et piloté par des signaux normalisés standards 4...20 mA ou 0...10 V.
Les détecteurs analogiques se distinguent par leur répétabilité très élevée et leur très faible dérive de linéarité.