1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Détecteurs de position
  4. Détecteurs inductifs
  5. Détecteurs à fente

Détecteurs inductifs - Détecteurs à fente

  • Détection précise des positions des aiguilles
  • Boîtier standardisé
  • Certification selon ATEX et IECEx
  • Interface NAMUR pour le raccordement à des circuits de sécurité intrinsèque
  • Large plage de température de fonctionnement

Détecteurs inductifs - Détecteurs à fente



Détecteurs à fente

Les détecteurs inductifs à fente sont utilisés pour les appareils de mesure ou les instruments pour les mesures de pression ou de débit. Ils peuvent être installés individuellement et permettent une commutation sans contact ni usure. Les cibles peuvent se composer de différentes matières.
Les détecteurs inductifs à fente sont homologués pour les zones ATEX gaz et poussière de la catégorie 1. Ils peuvent être utilisés en 24 V en dehors de la zone ATEX.