1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Détecteurs de position
  4. Détecteurs inductifs
  5. Applications industrielles, mobiles, de lubrifiants-réfrigérants

Détecteurs inductifs - Utilisation dans des applications industrielles, mobiles, de lubrifiants-réfrigérants

  • Large plage de température de fonctionnement
  • Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
  • Détection sûre grâce à des tolérances de capteur réduites
  • Réduction du stockage grâce à un large spectre d'applications


Applications industrielles, embarquées ou en contact avec des fluides de coupe et d’usinage

Cette génération de détecteurs inductifs permet l'utilisation d'un seul détecteur pour trois applications différentes. Pour l'automatisation industrielle, les applications en contact avec des fluides de coupe et d’usinage ou pour les applications embarquées à bord de véhicules, cette plateforme technologique d’ifm sait convaincre grâce à ses facultés d’applications polyvalentes et durables, sa haute performance, sa grande stabilité en température ainsi que ses portées augmentées.
La fiabilité maximale est garantie par une grande plage de température allant de -40 à 85 °C et par des protections IP 65, IP 66, IP 67, IP 68 et IP 69K.