You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00

Der Y-Weg

Warum Y-Weg?

Der Y-Weg stellt diese 95% der Prozessdaten direkt zur Verfügung, ohne Umweg über die Steuerung. IT und Automatisierungstechnik werden zum ersten Mal einfach und kostengünstig vom Sensor bis ins SAP® miteinander verbunden.

Nutzen Sie die Vorteile des Y-Weges für intelligente Lösungen aus den Bereichen Condition Monitoring, Energy Monitoring, Quality Monitoring, Track & Trace und Remote Services.

Schnittstelle zur Fabrikvernetzung.

Die Hardware- und Softwarekomponenten ermöglichen eine direkte Vernetzung aller angeschlossenen Sensoren und Aktoren mit einem lokalen Server über ein Ethernet-Netzwerk. Über diese Verbindung können Maschinendaten, Prozessparameter und Diagnosedaten direkt ausgelesen und in der IT weiterverarbeitet werden.

Vom Sensor bis ins SAP.

Erstmals können Sensordaten direkt an die Unternehmens-Software übertragen werden und das fabrikübergreifend oder sogar weltweit. Die Auswertung der gewonnenen Datenbasis in Echtzeit ermöglicht eine Effizienzsteigerung in der Produktion und Energieeinsparung unter dem Stichwort Industrie 4.0.

Der Y-Weg zur Smart Factory.
Komplette Vernetzung und umfassende Nutzung von Maschinen- und Sensordaten ist das erklärte Ziel von Industrie 4.0. Klingt einfach – scheitert in der Praxis aber immer noch an so mancher Hürde.