You probably do not come from: Austria.  If necessary, change to: United States
  1. Produktneuheiten
  2. Spannungsversorgung
  3. Leitungsschutz mit Überwachungsfunktion für den 24-V-Stromkreis

Leitungsschutz mit Überwachungsfunktion für den 24-V-Stromkreis

  • Modulare und selektive Absicherung in Maschinen und Anlagen
  • Zuverlässiger Leitungsschutz erlaubt die Reduzierung von Leitungsquerschnitten
  • Potentialmodule für eine komfortable Verdrahtung optional erhältlich
  • Erkennung der Auslöseursache (über IO-Link)
  • Strom- und Spannungsmessung in jedem Kanal (über IO-Link)

Sicherheit auf der 24-V-Seite
Anders als auf der 230-V-Primärseite wird der Leitungsschutz im Sekundärstromkreis häufig vernachlässigt. Ein Problem ist zudem, dass bei einer 24 V DC-Spannungsversorgung im Fehlerfall normale mechanische Leitungsschutzschalter oftmals nicht auslösen. Dies kann z. B. bei langen Leitungen der Fall sein. Mit der elektronischen Sicherung von ifm wird der Stromkreis optimal überwacht und gegebenenfalls zuverlässig abgeschaltet. Auch ein selektives Abschalten einzelner Stromzweige ist möglich. Das erlaubt die Reduzierung von Leitungsquerschnitten im Lastkreis der Schaltnetzteile. Bei den neuen einstellbaren Sicherungsmodulen kann der Auslösestrom eingestellt werden. So können die Stromkreise der Anlage optimal an die Maschine angepasst werden. Die optionalen Potentialmodule erweitern den Sicherungsblock zu einem intelligenten Verdrahtungssystem. Mit der IO-Link-Variante lassen sich zudem wichtige Diagnosedaten auswerten.

Modulare Montage
Das System ist modular aufgebaut und besteht aus einem Kopfmodul zur Einspeisung von maximal 40 A. Daran lassen sich Sicherungsmodule aneinanderreihen. Dies geschieht über einen simplen Klappmechanismus, ganz ohne Brücken, Jumper oder Ähnlichem. Potentialmodule verteilen die Stromkreise und verdrahten die Masse-Leitung. Leichte Montage und minimierter Verdrahtungsaufwand sparen Kosten und Zeit. Bei der Standardversion kann der Anwender bis zu 10 und bei der IO-Link-Variante bis zu 8 Sicherungsmodule an das Kopfmodul anschließen.

Varianten
Die Module besitzen zusätzlich zum Auslösemechanismus eine LED zur Signalisierung, ob das Modul ausgelöst hat, ob es aktiv ist und wie weit es ausgelastet ist. Mit Hilfe einer Taste kann jeder Kanal einzeln ein- und ausgeschaltet, bzw. zurück gesetzt werden. Das Einspeisemodul verfügt zusätzlich über einen Sammelausgang für eine Warnmeldung, falls ein Modul ausgelöst hat.

Mehr Transparenz mit IO-Link
Die IO-Link-Version besitzt die selben Funktionen, jedoch gibt es noch zusätzliche Informationen zu jedem Kanal:

  • aktueller Nennstrom (1 Byte zyklisch)
  • Ausgangsspannung (azyklisch)
  • Auslösezähler (azyklisch)
  • aktueller Gerätestatus (1 Byte zyklisch):
    – Kurzschluss
    – Überlast
    – Unterspannung
    – Grenzwert erreicht (80 % IN)
  • Ein- / Ausschalten
  • Reset bei Auslösung
  • Auslösezähler zurücksetzen
  • Min.- / Max.-Wertbildung des gemessenen Stromund Spannungswertes für jeden Kanal über einen beliebigen Zeitraum
  • Mittelwertbildung des gemessenen Strom- und Spannungswertes für jeden Kanal über einen beliebigen Zeitraum
  • Permanentes Einschalten einzelner Kanäle, um den zyklischen Datenaustausch zu ignorieren (z. B. um die Spannungsversorgung wichtiger Geräte während der Initialisierungsphase zu garantieren). Die Sicherungsfunktion bleibt weiterhin aktiv

Die Sicherungsmodule sind in den festen Größen 2 A, 4 A, 6 A, 8 A und 10 A sowie als einstellbare Variante 1...10 A verfügbar. Die fest eingestellten Stromwerte beugen einem nachträglichen Missbrauch durch Verstellen der maximalen Stromstärke vor. Die einstellbaren Module erlauben eine flexible Inbetriebnahme.

Produkte