You probably do not come from: Austria.  If necessary, change to: United States
  1. Startseite
  2. Produktneuheiten
  3. Systeme zur Zustandsüberwachung von Maschinen
  4. Multifunktionales Auswertesystem für analoge Messwerte

Multifunktionales Auswertesystem für analoge Messwerte

Gute Ablesbarkeit und intuitive Bedienung mittels Touch-Display

  • Gute Ablesbarkeit der Anzeige
  • Intuitive Bedienung mittels Touch-Display und Klartext
  • Rot-, Gelb-, Grün-Umschlag der Anzeige bei Sollwertüber- oder -unterschreitung
  • 16 Bit Auflösung
  • Zusatzfunktionen wie Tara, Filter, Mittelwertbildung, Signalverknüpfungen

Erweiterte Anzeigeoptionen

Die Darstellung der Messwerte lässt sich jetzt noch besser an die individuellen Anforderungen anpassen. Neben der bisherigen Anzeige eines Prozesswertes und der Angabe der Einheit besteht nun auch die Möglichkeit, den Wert auf gesamter Displaygröße darzustellen. Das erleichtert beispielsweise das Ablesen aus größerer Distanz. Darüber hinaus steht eine neue zweizeilige Ansicht zur Auswahl. Für eine komfortablere Prozesskontrolle werden hier zeitgleich zwei Prozesswerte samt Einheiten ausgegeben. Auch in den neuen Anzeigemodi erleichtert der bewährte Farbumschlag den Abgleich des Istwertes mit dem Sollwert.

Digitalanzeige 4.0
Die neue Multifunktionsanzeige ist mehr als nur Anzeige: Sie verarbeitet digitale Signale dezentral vor und leitet diese Informationen bei Bedarf an eine übergeordnete Steuerung weiter. Durch diese Intelligenz ist sie gut im Kontext von Industrie 4.0 einsetzbar.

Vielseitige Impulsauswertung
Die Multifunktionsanzeige stellt unterschiedlichste Messwerte der industriellen Automatisierung dar. Es verarbeitet die Eingangsimpulse nach dem Prinzip der Periodendauermessung. Mit Hilfe des Skalierungsfaktors können z. B. Drehzahlen, Geschwindigkeiten und Durchlaufzeiten errechnet, angezeigt und in ein Analogsignal umgewandelt werden. Darüber hinaus eignet sich das Gerät auch für Zähl- und Zeitmessaufgaben.

Komfortable Bedienung
Die Einstellung erfolgt mittels modernem, resistivem Touchdisplay direkt auf der Anzeige. Automatisch wechselt das Display vom Anzeigemodus in den Parametriermodus. Alle Parameter werden im Klartext angezeigt, sodass eine intuitive Bedienung möglich ist. Ein Passwortmechanismus schützt vor unerwünschter Manipulation.

Grenzwerte überwachen
Der Anwender kann bis zu vier Grenzwerte vorgegeben. Bei Sollwertüber- oder -unterschreitung schalten bis zu vier Transistorausgänge.
Der Zustand der Ausgänge wird dargestellt und die Farbe der Anzeige kann abhängig vom Prozesswert rot, gelb oder grün angezeigt werden.

Die Grundfunktionen:
Single-Modus: Einkanaliger Betrieb (Nur Eingang A)
Dual-Modus: Zweikanaliger Betrieb (Eingang A und B separat)
A u B: Summierbetrieb (Eingang A + Eingang B)
A – B: Differenzbetrieb (Eingang A - Eingang B)
A d B: Dividierender Betrieb (Verhältnis A : B)
A m B: Multiplizierender Betrieb (Produkt A x B)