• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen

Sensoren und Systeme für die Schiffsautomation

Die Schiffbauindustrie wird in den kommenden Jahren den größten Strukturwandel ihrer Geschichte erleben. Das Schiff der Zukunft wird mit einem Hybrid-Antriebsstrang oder rein elektrisch angetrieben und damit umweltfreundlicher.

Die ifm unterstützt die Schiffbauindustrie und deren Zulieferer über verschiedene Anwendungen hinweg, wie z. B. die Antriebstechnik, Abgasreinigung, Wasseraufbereitung, Abwasseranlagenfiltration, Deckausrüstung etc. mit intelligenten Sensoren und Systemlösungen. Dazu gehört die Zustandsüberwachung von kritischen Anlagen wie Antriebssträngen und Hydraulikaggregaten.

ifm verfügt über die notwendige Technologie und Erfahrung, um Frachtschiffe, Versorgungsschiffe, Containerschiffe, Yachten, Kreuzfahrtschiffe und Fähren mit Automatisierungstechnik auszustatten. Die einfach zu installierenden Sensoren und Systeme können den widrigsten Wetterbedingungen auf hoher See standhalten.

Sensoren und Systeme verfügen über die notwendigen Zulassungen für die Schifffahrtindustrie durch DNV und Bureau Veritas.

ifm ist in mehr als 85 Ländern mit 8750 Mitarbeitern vertreten. Aufgrund der hohen Produktverfügbarkeit werden die Produkte in der Regel innerhalb weniger Tage an den gewünschten Ort geliefert.