You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. TY9307

Temperaturtransmitter

TY9307

TY-025CFKR14-B-DKG

Temperaturtransmitter

TY9307

TY-025CFKR14-B-DKG

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
  • ce
Produktmerkmale
Anzahl der Ein- und Ausgänge Anzahl der analogen Ausgänge: 1
Messbereich
0...80 °C 32...176 °F
Prozessanschluss Gewindeanschluss G 1/4 Außengewinde
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft Vergoldete Kontakte
Messelement 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60751, Klasse A)
Medien Flüssige und gasförmige Medien
Mediumtemperatur [°C] -20...125
Druckfestigkeit [bar] 400
Mindesteintauchtiefe [mm] 15
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 14...32 DC; (nach DIN EN 50178 SELV/PELV)
Schutzklasse III
Verpolungsschutz ja
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] 0,5
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge Anzahl der analogen Ausgänge: 1
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge 1
Ausgangssignal Analogsignal
Anzahl der analogen Ausgänge 1
Analogausgang Spannung [V] 0...10
Min. Lastwiderstand [Ω] 2000
Kurzschlussfest ja
Überlastfest ja
Mess-/Einstellbereich
Stablänge L [mm] 25
Messbereich
0...80 °C 32...176 °F
Auflösung
Auflösung Analogausgang [K] 0,1
Genauigkeit / Abweichungen
Genauigkeit Analogausgang [K] ± 0,5
Temperaturkoeffizient [% der Spanne / 10 K] < ± 0,15
Reaktionszeiten
Ansprechdynamik T05 / T09 [s] 1,5 / 5; (nach DIN EN 60751)
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...70
Lagertemperatur [°C] -40...100
Schutzart IP 68; IP 69K
Zulassungen / Prüfungen
EMV
DIN EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
DIN EN 61000-4-3 HF gestrahlt 10 V/m
DIN EN 61000-4-4 Burst 2 kV
DIN EN 61000-4-5 Surge 1 kV
DIN EN 61000-4-6 HF leitungsgebunden 10 V
Schockfestigkeit
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Vibrationsfestigkeit
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Mechanische Daten
Gewicht [g] 97,8
Werkstoffe 1.4404 (Edelstahl / 316L); PA
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium 1.4404 (Edelstahl / 316L); Dichtung: FKM
Anzugsdrehmoment [Nm] < 25
Prozessanschluss Gewindeanschluss G 1/4 Außengewinde
Bemerkungen
Bemerkungen
Die Werte für Genauigkeit gelten für bewegtes Wasser.
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet