You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. SY0101

Auswerteeinheit für Strömungssensoren

SY0101

VS0200/110VAC

Auswerteeinheit für Strömungssensoren

SY0101

VS0200/110VAC

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: SN0150 Produktvergleich: SY0101 / SN0150 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
  • ce
Einsatzbereich
Applikation Strömungsüberwachung; Temperaturüberwachung
Elektrische Daten
Betriebsspannungstoleranz [%] -10...10
Betriebsspannung [V] < 110 AC
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] 30
Anzahl Kanäle 1
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge 2
Elektrische Ausführung Relais
Schaltfunktion Strömungsüberwachung Relais zieht bei Strömung an
Schaltfunktion Temperaturüberwachung Relais zieht bei Temperaturüberschreitung an
Software / Programmierung
Schaltpunktabgleich Potentiometer
Bereichswahl flüssig / gasförmig Schiebeschalter
Temperaturbereich [°C] 20...80
Reproduzierbarkeit des eingestellten Schaltpunktes [K] 4
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] 0...60
Schutzart IP 40
Schutzart Klemmen IP 20
Mechanische Daten
Gehäuse Klemmschienengehäuse
Abmessungen [mm] 75 x 55 x 110
Werkstoffe Kunststoff
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Funktion 11 x LED
Schaltzustand LED, rot
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Anschlussklemmen: 16 x ...2,5 mm²