Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 |
---|---|
Messbereich [l/min] | 0...40 |
Prozessanschluss | Gewindeanschluss G 1/2 |
Besondere Eigenschaft | Vergoldete Kontakte |
---|---|
Applikation | Kühlwasserüberwachung |
Mediumtemperatur [°C] | 5...80 |
Druckfestigkeit [bar] | 16 |
Betriebsspannung [V] | 20...28 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 60 |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] | 10 |
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 |
---|
Gesamtzahl Ausgänge | 2 |
---|---|
Ausgangssignal | Schaltsignal; Analogsignal; (konfigurierbar) |
Elektrische Ausführung | PNP/NPN |
Anzahl der digitalen Ausgänge | 2 |
Ausgangsfunktion | Schließer / Öffner; (parametrierbar) |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 250; (je Ausgang) |
Anzahl der analogen Ausgänge | 1 |
Analogausgang Strom [mA] | 4...20; (skalierbar) |
Max. Bürde [Ω] | 500 |
Analogausgang Spannung [V] | 0...10; (skalierbar) |
Min. Lastwiderstand [Ω] | 2000 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Messbereich [l/min] | 0...40 |
---|---|
Anzeigebereich [l/min] | 0...48 |
Schaltpunkt SP [l/min] | 0,4...48 |
Rückschaltpunkt rP [l/min] | 0...47,6 |
Analogstartpunkt ASP [l/min] | 0...32 |
Analogendpunkt AEP [l/min] | 16...48 |
Schrittweite [l/min] | 0,1 |
Temperaturgradient [K/min] | 200 |
---|---|
Genauigkeit (im Messbereich) | < ± 3 |
Ansprechzeit [s] | 1 |
---|---|
Einstellbare Verzögerungszeit dS, dr [s] | 0...50 |
Parametriermöglichkeiten | Hysterese / Fenster; Schließer / Öffner; Schaltlogik; Strom-/Spannungsausgang; Anlaufüberbrückungszeit; Anzeigewertanpassung; Display abschaltbar; Anzeigeeinheit |
---|
Umgebungstemperatur [°C] | 10...60 |
---|---|
Schutzart | IP 65 |
EMV |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schockfestigkeit |
|
||||||||
Vibrationsfestigkeit |
|
Werkstoffe | Messing; ABS; PA |
---|---|
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium | Rotguss (2.1096.01); 1.4435 (Edelstahl / 316L); PPR (Hostalen); EPDM 80 Shore A; PES (Ultrason 2010); Centellen 200 |
Prozessanschluss | Gewindeanschluss G 1/2 |
Anzeige |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzeigeeinheit | l/min; gpm; l/h; gph; m³/h |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet |
---|