You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. ST3653

Strömungswächter

ST3653

SCN12ADBAKOW/LS

Strömungswächter

ST3653

SCN12ADBAKOW/LS

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: SI5006 + E40107 Produktvergleich: ST3653 / SI5006 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
  • ce
  • cul
Produktmerkmale
Anzahl der Ein- und Ausgänge Anzahl der digitalen Ausgänge: 1
Prozessanschluss 1/2" NPT
Einsatzbereich
Applikation Hochdruckbereich
Medien Flüssige Medien
Mediumtemperatur [°C] -25...60
Druckfestigkeit [bar] 300
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 70...140 AC
Stromaufnahme [mA] < 40
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] < 20
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge Anzahl der digitalen Ausgänge: 1
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge 1
Ausgangssignal Schaltsignal
Elektrische Ausführung Relais
Anzahl der digitalen Ausgänge 1
Ausgangsfunktion Schließer
Kurzschlussschutz nein
Mess-/Einstellbereich
Einstellbereich [cm/s] 3...300
Größte Empfindlichkeit [cm/s] 3...60
Genauigkeit / Abweichungen
Temperaturgradient [K/min] 300
Reaktionszeiten
Ansprechzeit [s] 1...10
Software / Programmierung
Schaltpunktabgleich Potentiometer
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -20...60
Schutzart IP 67
Mechanische Daten
Werkstoffe PBT-GF20
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium 1.4571 (Edelstahl / 316Ti)
Prozessanschluss 1/2" NPT
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Funktion 11 x LED
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Steckverbindung: 1 x 1/2"; Codierung: C