You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. ST3404

Strömungssensor zum Anschluss an eine Auswerteeinheit

ST3404

STR12AAC/US-100-H

Strömungssensor zum Anschluss an eine Auswerteeinheit

ST3404

STR12AAC/US-100-H

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Produktmerkmale
Prozessanschluss G 1/2 Außengewinde
Einsatzbereich
Medien Flüssige Medien; Aggressive Medien
Mediumtemperatur [°C] -25...80
Druckfestigkeit [bar] 5
Flüssige Medien
Mediumtemperatur [°C] -25...80
Elektrische Daten
Anschluss an Auswerteelektronik VS 0100
Mess-/Einstellbereich
Flüssige Medien
Einstellbereich [cm/s] 3...300
Größte Empfindlichkeit [cm/s] 3...60
Genauigkeit / Abweichungen
Temperaturgradient [K/min] 15
Reaktionszeiten
Ansprechzeit [s] 2...20
Flüssige Medien
Ansprechzeit [s] 2...20
Umgebungsbedingungen
Schutzart IP 67
Mechanische Daten
Gehäuse Gewindebauform
Werkstoffe PTFE
Prozessanschluss G 1/2 Außengewinde
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Max. Leitungslänge: 100 m