You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. ST2606

Strömungswächter

ST2606

SCR14ABBFPKG/6M/PH

Strömungswächter

ST2606

SCR14ABBFPKG/6M/PH

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
  • ce
Produktmerkmale
Anzahl der Ein- und Ausgänge Anzahl der digitalen Ausgänge: 1
Prozessanschluss G 1/4 Außengewinde
Einsatzbereich
Medien Flüssige Medien
Mediumtemperatur [°C] -25...80
Druckfestigkeit [bar] 30
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 20...36 DC
Stromaufnahme [mA] < 45
Verpolungsschutz ja
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] < 20
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge Anzahl der digitalen Ausgänge: 1
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge 1
Ausgangssignal Schaltsignal
Elektrische Ausführung PNP
Anzahl der digitalen Ausgänge 1
Ausgangsfunktion Schließer / Öffner; (parametrierbar)
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 2,5
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 400
Kurzschlussschutz ja
Ausführung Kurzschlussschutz getaktet
Überlastfest ja
Mess-/Einstellbereich
Einstellbereich [cm/s] 3...300
Größte Empfindlichkeit [cm/s] 3...60
Genauigkeit / Abweichungen
Temperaturgradient [K/min] 15
Reaktionszeiten
Ansprechzeit [s] 1...10
Software / Programmierung
Schaltpunktabgleich Potentiometer
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -20...80
Schutzart IP 67
Mechanische Daten
Werkstoffe PBT-GF20
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium 1.4571 (Edelstahl / 316Ti)
Prozessanschluss G 1/4 Außengewinde
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Funktion 11 x LED
Zubehör
Lieferumfang
Dichtungen: 2 x AMF 30
Schraubendreher
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Kabel: 6 m, PUR; 3 x 0,5 mm²