You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. ST1305

Strömungssensor zum Anschluss an eine Auswerteeinheit

ST1305

STM12ZBB/6m PUR Kabel, V4A

Strömungssensor zum Anschluss an eine Auswerteeinheit

ST1305

STM12ZBB/6m PUR Kabel, V4A

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: ST1306 Produktvergleich: ST1305 / ST1306 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Produktmerkmale
Prozessanschluss M12 x 1,75
Einsatzbereich
Applikation Hochtemperaturbereich
Medien Flüssige Medien; Gasförmige Medien
Druckfestigkeit [bar] 30
Flüssige Medien
Applikation Hochtemperaturbereich
Mediumtemperatur [°C] 0...120
Gasförmige Medien
Mediumtemperatur [°C] 0...100
Elektrische Daten
Anschluss an Auswerteelektronik VS 0100
Mess-/Einstellbereich
Flüssige Medien
Einstellbereich [cm/s] 3...300
Größte Empfindlichkeit [cm/s] 3...60
Gasförmige Medien
Einstellbereich [cm/s] 200...1500
Größte Empfindlichkeit [cm/s] 200...800
Genauigkeit / Abweichungen
Temperaturgradient [K/min] 15
Reaktionszeiten
Ansprechzeit [s] 1...10
Flüssige Medien
Ansprechzeit [s] 1...10
Gasförmige Medien
Ansprechzeit [s] 1...10
Umgebungsbedingungen
Schutzart IP 67
Mechanische Daten
Gehäuse Gewindebauform
Abmessungen [mm] M12 x 1,75
Gewindebezeichnung M12 x 1,75
Werkstoffe 1.4571 (Edelstahl / 316Ti)
Prozessanschluss M12 x 1,75
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Kabel: 6 m, PUR; Max. Leitungslänge: 100 m; 4 x 0,25 mm²