You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. ST1300

Strömungssensor zum Anschluss an eine Auswerteeinheit

ST1300

STM12ZBB

Strömungssensor zum Anschluss an eine Auswerteeinheit

ST1300

STM12ZBB

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Produktmerkmale
Prozessanschluss M12 x 1
Einsatzbereich
Applikation Hochtemperaturbereich
Medien Flüssige Medien; Gasförmige Medien
Druckfestigkeit [bar] 30
Flüssige Medien
Applikation Hochtemperaturbereich
Mediumtemperatur [°C] 0...120
Gasförmige Medien
Mediumtemperatur [°C] 0...100
Elektrische Daten
Anschluss an Auswerteelektronik VS 0100
Mess-/Einstellbereich
Flüssige Medien
Einstellbereich [cm/s] 3...300
Größte Empfindlichkeit [cm/s] 3...60
Gasförmige Medien
Einstellbereich [cm/s] 5...1500
Genauigkeit / Abweichungen
Temperaturgradient [K/min] 15
Reaktionszeiten
Ansprechzeit [s] 1...10
Flüssige Medien
Ansprechzeit [s] 1...10
Gasförmige Medien
Ansprechzeit [s] 1...10
Umgebungsbedingungen
Schutzart IP 67
Mechanische Daten
Gehäuse Gewindebauform
Abmessungen [mm] M12 x 1
Gewindebezeichnung M12 x 1
Werkstoffe 1.4571 (Edelstahl / 316Ti)
Prozessanschluss M12 x 1
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Kabel: 2 m, Silikon; Max. Leitungslänge: 100 m; 4 x 0,25 mm²