Prozessanschluss | M12 x 1 |
---|
Applikation | Ex-Bereich Zone 1 |
---|---|
Mediumtemperatur [°C] | -25...80 |
Druckfestigkeit [bar] | 30 |
Applikation | Ex-Bereich Zone 1 |
---|---|
Mediumtemperatur [°C] | -25...80 |
Mediumtemperatur [°C] | -25...80 |
---|
Anschluss an Auswerteelektronik | VS 0100 Ex |
---|
Einstellbereich [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Größte Empfindlichkeit [cm/s] | 3...60 |
Einstellbereich [cm/s] | 5...1500 |
---|
Temperaturgradient [K/min] | 15 |
---|
Ansprechzeit [s] | 1...10 |
---|
Ansprechzeit [s] | 1...10 |
---|
Ansprechzeit [s] | 1...10 |
---|
Schutzart | IP 67 |
---|
Gehäuse | Gewindebauform |
---|---|
Abmessungen [mm] | M12 x 1 / L = 43 |
Gewindebezeichnung | M12 x 1 |
Werkstoffe | 1.4571 (Edelstahl / 316Ti) |
Prozessanschluss | M12 x 1 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Anschluss | Kabel: 2 m, Silflex-PUR; Max. Leitungslänge: 100 m; 4 x 0,25 mm² |
---|