You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. ST0521

Strömungswächter

ST0521

SCR14AACFPKG/US-100-IPF

Strömungswächter

ST0521

SCR14AACFPKG/US-100-IPF

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: SR5900 + SF2405 Produktvergleich: ST0521 / SR5900 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
  • ce
Produktmerkmale
Anzahl der Ein- und Ausgänge Anzahl der digitalen Ausgänge: 1
Prozessanschluss G 1/4 Außengewinde
Einsatzbereich
Medien Aggressive Medien
Mediumtemperatur [°C] -25...80
Druckfestigkeit [bar] 5
Flüssige Medien
Mediumtemperatur [°C] -25...80
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 20...36 DC
Stromaufnahme [mA] < 45
Verpolungsschutz ja
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] < 20
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge Anzahl der digitalen Ausgänge: 1
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge 1
Ausgangssignal Schaltsignal
Elektrische Ausführung PNP
Anzahl der digitalen Ausgänge 1
Ausgangsfunktion Schließer / Öffner; (parametrierbar)
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 2,5
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 400
Kurzschlussschutz ja
Ausführung Kurzschlussschutz getaktet
Überlastfest ja
Mess-/Einstellbereich
Flüssige Medien
Einstellbereich [cm/s] 3...200
Größte Empfindlichkeit [cm/s] 3...40
Genauigkeit / Abweichungen
Temperaturgradient [K/min] 7
Reaktionszeiten
Ansprechzeit [s] 2...20
Flüssige Medien
Ansprechzeit [s] 2...20
Software / Programmierung
Schaltpunktabgleich Potentiometer
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -20...80
Schutzart IP 67
Mechanische Daten
Werkstoffe PBT-GF20
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium PTFE
Prozessanschluss G 1/4 Außengewinde
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Funktion 11 x LED
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A