You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. SR0125

Auswerteeinheit für Strömungssensoren

SR0125

VS0200 TYP VR31D -25 bis +60G

Auswerteeinheit für Strömungssensoren

SR0125

VS0200 TYP VR31D -25 bis +60G

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: SR0126 Produktvergleich: SR0125 / SR0126 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
  • ce
Einsatzbereich
Applikation Strömungsüberwachung; Leitungsüberwachung
Elektrische Daten
Betriebsspannungstoleranz [%] -20...20
Betriebsspannung [V] 24 DC
Stromaufnahme [mA] 70
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] 30
Anzahl Kanäle 1
Ausgänge
Elektrische Ausführung Relais
Kontaktbelastbarkeit 4 A, 250 V AC
Schaltfunktion Strömungsüberwachung Relais zieht bei Strömung an
Schaltfunktion Leitungsüberwachung Relais fällt bei Drahtbruch ab
Reaktionszeiten
Ansprechzeit [s] < 10
Software / Programmierung
Schaltpunktabgleich Potentiometer
Bereichswahl flüssig / gasförmig Schiebeschalter
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...60
Schutzart IP 40
Schutzart Klemmen IP 20
Mechanische Daten
Gehäuse Klemmschienengehäuse
Abmessungen [mm] 75 x 55 x 110
Werkstoffe Kunststoff
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Funktion 11 x LED
Schaltzustand LED, rot
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Anschlussklemmen: 16 x ...2,5 mm²