You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. SN0002

Auswerteeinheit für Strömungssensoren

SN0002

VS0100/110VAC/EX

Auswerteeinheit für Strömungssensoren

SN0002

VS0100/110VAC/EX

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Einsatzbereich
Applikation Strömungsüberwachung
Elektrische Daten
Betriebsspannungstoleranz [%] -10...10
Betriebsspannung [V] < 110 AC
Max. Leistungsaufnahme [VA] 2
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] < 30
Ausgänge
Schaltfunktion Strömungsüberwachung Relais zieht bei Strömung an
Software / Programmierung
Schaltpunktabgleich Potentiometer
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] 0...60
Schutzart IP 40
Schutzart Klemmen IP 20
Zulassungen / Prüfungen
Zulassung PTB Ex-93.C.2006
Sicherheitskennwerte
Bezeichnung in Zündschutzart Eigensicherheit
Spannung [V] 12,6
Strom [mA] 186
Leistung [mW] 586
[Ex ia] IIC Bezeichnung [EEx ib] IIC
[Ex ia] IIC Induktivität 0,5 mH
[Ex ia] IIC Kapazität 1200 nF
Mechanische Daten
Gehäuse Klemmschienengehäuse
Abmessungen [mm] 75 x 55 x 110
Werkstoffe Kunststoff
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Funktion LED, rot
Elektrischer Anschluss
Relaisstromkreis AC ... 250 AV,...6 A cos j > 0,7
Relaisstromkreis DC ...60 DC,...0,6 A, L/R < 200 ms /...24 DC, ...4 A, L/R < 200 ms
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Anschlussklemmen: 16 x ...2,5 mm²