You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. SM0100

Auswerteeinheit für Strömungssensoren

SM0100

VS0200/ 90-265VAC/DC

Auswerteeinheit für Strömungssensoren

SM0100

VS0200/ 90-265VAC/DC

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
  • ce
Einsatzbereich
Applikation Strömungsüberwachung
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 90...265 AC/DC
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] 30
Anzahl Kanäle 1
Ausgänge
Elektrische Ausführung Relais
Kontaktbelastbarkeit 4 A, 250 V AC
Schaltfunktion Strömungsüberwachung Relais zieht bei Strömung an
Software / Programmierung
Schaltpunktabgleich Potentiometer
Bereichswahl flüssig / gasförmig Schiebeschalter
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] 0...60
Schutzart IP 40
Schutzart Klemmen IP 20
Mechanische Daten
Gehäuse Klemmschienengehäuse
Abmessungen [mm] 75 x 55 x 110
Werkstoffe Kunststoff
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Funktion 11 x LED
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Anschlussklemmen: 16 x ...2,5 mm²