Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 1 |
---|---|
Prozessanschluss | M18 x 1,5 Innengewinde |
Medien | Flüssige Medien; Gasförmige Medien |
---|---|
Mediumtemperatur [°C] | -25...80 |
Druckfestigkeit [bar] | 30 |
Mediumtemperatur [°C] | -25...80 |
---|
Mediumtemperatur [°C] | -25...80 |
---|
Betriebsspannung [V] | 20...36 DC; (nach SELV/PELV) |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 80 |
Verpolungsschutz | ja |
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] | 15; (optisch signalisiert) |
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 1 |
---|
Gesamtzahl Ausgänge | 1 |
---|---|
Ausgangssignal | Schaltsignal |
Elektrische Ausführung | PNP |
Anzahl der digitalen Ausgänge | 1 |
Ausgangsfunktion | Schließer / Öffner; (parametrierbar) |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,5 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 400 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Einstellbereich [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Größte Empfindlichkeit [cm/s] | 3...60 |
Einstellbereich [cm/s] | 200...3000 |
---|---|
Größte Empfindlichkeit [cm/s] | 200...800 |
Temperaturgradient [K/min] | 300 |
---|
Ansprechzeit [s] | 1...10 |
---|
Ansprechzeit [s] | 1...10 |
---|
Ansprechzeit [s] | 1...10 |
---|
Schaltpunktabgleich | Taster |
---|
Umgebungstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Schockfestigkeit |
|
||
---|---|---|---|
Vibrationsfestigkeit |
|
Abmessungen [mm] | M18 x 1,5 |
---|---|
Gewindebezeichnung | M18 x 1,5 |
Werkstoffe | PBT-GF20 |
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium | Hastelloy C-4 (2.4610); O-Ring: FPM 8 x 1,5 gr 80° Shore A |
Prozessanschluss | M18 x 1,5 Innengewinde |
Anzeige |
|
---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A |
---|