You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. SI0104

Strömungswächter

SI0104

SID10ABB100G/US-100-IAZ

Strömungswächter

SI0104

SID10ABB100G/US-100-IAZ

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
  • ce
  • cul
Produktmerkmale
Anzahl der Ein- und Ausgänge Anzahl der analogen Ausgänge: 1
Prozessanschluss M18 x 1,5 Innengewinde
Einsatzbereich
Medien Flüssige Medien
Mediumtemperatur [°C] -25...80
Druckfestigkeit [bar] 30
Flüssige Medien
Mediumtemperatur [°C] -25...80
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 20...36 DC; (nach SELV/PELV ; in Bezug auf UL: “limited voltage” mit Überstromabsicherung gemäß UL508)
Stromaufnahme [mA] 90; (ohne Last)
Verpolungsschutz ja
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] 15; (optisch signalisiert)
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge Anzahl der analogen Ausgänge: 1
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge 1
Ausgangssignal Analogsignal
Anzahl der analogen Ausgänge 1
Analogausgang Strom [mA] 4...20
Max. Bürde [Ω] 500
Überlastfest ja
Mess-/Einstellbereich
Flüssige Medien
Einstellbereich [cm/s] 3...60
Reaktionszeiten
Ansprechzeit [s] 1...10
Flüssige Medien
Ansprechzeit [s] 1...10
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...80
Schutzart IP 67
Zulassungen / Prüfungen
Schockfestigkeit
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Vibrationsfestigkeit
DIN EN 60068-2-6 20 g (55...2000 Hz)
Mechanische Daten
Abmessungen [mm] M18 x 1,5
Gewindebezeichnung M18 x 1,5
Werkstoffe PBT-GF20
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium 1.4404 (Edelstahl / 316L); O-Ring: FPM 8 x 1,5 gr 80° Shore A
Prozessanschluss M18 x 1,5 Innengewinde
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Funktion 10 x LED, 2-farbig
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A