You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. SF3415

Strömungssensor zum Anschluss an eine Auswerteeinheit

SF3415

SFN12XBK/US

Strömungssensor zum Anschluss an eine Auswerteeinheit

SF3415

SFN12XBK/US

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Produktmerkmale
Prozessanschluss 1/2" NPT
Einsatzbereich
Medien Flüssige Medien; Aggressive Medien
Druckfestigkeit [bar] 30
Flüssige Medien
Mediumtemperatur [°C] 5...70
Elektrische Daten
Anschluss an Auswerteelektronik VS 0200
Mess-/Einstellbereich
Flüssige Medien
Einstellbereich [cm/s] 0...60
Größte Empfindlichkeit [cm/s] 3...40
Genauigkeit / Abweichungen
Temperaturgradient [K/min] 7
Reaktionszeiten
Ansprechzeit [s] 2...20
Flüssige Medien
Ansprechzeit [s] 2...20
Umgebungsbedingungen
Schutzart IP 67
Zulassungen / Prüfungen
Schockfestigkeit
DIN IEC 68-2-27 40 g (11 ms)
Vibrationsfestigkeit
DIN IEC 68-2-6 10 g (55...2000 Hz)
Mechanische Daten
Gehäuse Gewindebauform
Werkstoffe Keramik (99,9 % Al2O3)
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium Keramik (99,9 % Al2O3)
Prozessanschluss 1/2" NPT
Zubehör
Lieferumfang
Dichtungen: 1, PTFE
Bemerkungen
Bemerkungen
Verwenden Sie zur Abdichtung die mitgelieferte PTFE-Dichtung.
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Max. Leitungslänge: 100 m