You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. SF3407

Strömungssensor zum Anschluss an eine Auswerteeinheit

SF3407

SFN12AAC

Strömungssensor zum Anschluss an eine Auswerteeinheit

SF3407

SFN12AAC

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: SF5800 + E40127 Produktvergleich: SF3407 / SF5800 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Produktmerkmale
Prozessanschluss 1/2" NPT
Einsatzbereich
Medien Flüssige Medien; Aggressive Medien
Mediumtemperatur [°C] -25...80
Druckfestigkeit [bar] 5
Flüssige Medien
Mediumtemperatur [°C] -25...80
Elektrische Daten
Anschluss an Auswerteelektronik VS 0200
Mess-/Einstellbereich
Flüssige Medien
Einstellbereich [cm/s] 0...60
Größte Empfindlichkeit [cm/s] 0...20
Genauigkeit / Abweichungen
Temperaturgradient [K/min] 15
Reaktionszeiten
Ansprechzeit [s] 2...20
Flüssige Medien
Ansprechzeit [s] 2...20
Umgebungsbedingungen
Schutzart IP 67
Mechanische Daten
Gehäuse Gewindebauform
Werkstoffe PTFE
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium PTFE
Prozessanschluss 1/2" NPT
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Kabel: 6 m, PUR; Max. Leitungslänge: 100 m; 5 x 0,34 mm²