1. Startseite
  2. Produkte
  3. SF3305

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Wird ersetzt durch: SF5200 + E40107 – Produktvergleich: SF3305 / SF5200

SF3305

Strömungssensor zum Anschluss an eine Auswerteeinheit

SFN12ADB/US-100

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Sehr geehrter Kunde,
leider ist dieses Datenblatt nicht in der gewünschten Sprache vorhanden. Falls Sie weitere Fragen haben, können Sie uns per E-Mail info@ifm.com erreichen.

Mit den besten Grüßen
Ihr ifm Team

Download
Technische Details
Produktmerkmale
Prozessanschluss 1/2 NPT
Einsatzbereich
Applikation Hochdruckbereich
Medien Flüssige Medien; Gasförmige Medien
Mediumtemperatur [°C] -25...80
Druckfestigkeit [bar] 300
Flüssige Medien
Applikation Hochdruckbereich
Mediumtemperatur [°C] -25...80
Gasförmige Medien
Mediumtemperatur [°C] -25...80
Elektrische Daten
Anschluss an Auswerteelektronik VS 0200
Mess-/Einstellbereich
Flüssige Medien
Einstellbereich [cm/s] 3...300
Größte Empfindlichkeit [cm/s] 3...60
Gasförmige Medien
Einstellbereich [cm/s] 200...2000
Größte Empfindlichkeit [cm/s] 200...800
Genauigkeit / Abweichungen
Temperaturgradient [K/min] 300
Reaktionszeiten
Ansprechzeit [s] 1...10
Flüssige Medien
Ansprechzeit [s] 1...10
Gasförmige Medien
Ansprechzeit [s] 1...10
Umgebungsbedingungen
Schutzart IP 67
Mechanische Daten
Gehäuse Gewindebauform
Werkstoffe 1.4571 (Edelstahl / 316Ti)
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium 1.4571 (Edelstahl / 316Ti)
Prozessanschluss 1/2 NPT
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12; Max. Leitungslänge: 100 m
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Technische Änderungen behalten wir uns ohne Ankündigung vor! — DE-DE — SF3305-00 — 03.04.2008 —