Prozessanschluss | G 1/2 Außengewinde |
---|
Applikation | Hochtemperaturbereich |
---|---|
Medien | Flüssige Medien; Gasförmige Medien |
Mediumtemperatur [°C] | -25...80 |
Druckfestigkeit [bar] | 30 |
Applikation | Hochtemperaturbereich |
---|---|
Mediumtemperatur [°C] | -25...80 |
Mediumtemperatur [°C] | -25...80 |
---|
Anschluss an Auswerteelektronik | VS 0200 |
---|
Einstellbereich [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Größte Empfindlichkeit [cm/s] | 3...60 |
Einstellbereich [cm/s] | 200...2000 |
---|---|
Größte Empfindlichkeit [cm/s] | 200...800 |
Temperaturgradient [K/min] | 15 |
---|
Ansprechzeit [s] | 1...10 |
---|
Ansprechzeit [s] | 1...10 |
---|
Ansprechzeit [s] | 1...10 |
---|
Schutzart | IP 67 |
---|
Gehäuse | Gewindebauform |
---|---|
Werkstoffe | 1.4571 (Edelstahl / 316Ti) |
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium | 1.4571 (Edelstahl / 316Ti) |
Prozessanschluss | G 1/2 Außengewinde |
Lieferumfang |
|
---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Anschluss | Kabel: 10 m, PUR; Max. Leitungslänge: 100 m; 5 x 0,34 mm², PVC |
---|