You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. SF3009

Strömungssensor zum Anschluss an eine Auswerteeinheit

SF3009

SFR12ADB/US-100 CSA

Strömungssensor zum Anschluss an eine Auswerteeinheit

SF3009

SFR12ADB/US-100 CSA

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: SF5200 + E40096 Produktvergleich: SF3009 / SF5200 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
  • csa
Produktmerkmale
Prozessanschluss G 1/2 Außengewinde
Einsatzbereich
Applikation Hochdruckbereich
Medien Flüssige Medien; Gasförmige Medien
Mediumtemperatur [°C] -25...80
Druckfestigkeit [bar] 300
Flüssige Medien
Applikation Hochdruckbereich
Mediumtemperatur [°C] -25...80
Gasförmige Medien
Mediumtemperatur [°C] -25...80
Elektrische Daten
Anschluss an Auswerteelektronik VS 0200
Mess-/Einstellbereich
Flüssige Medien
Einstellbereich [cm/s] 3...300
Größte Empfindlichkeit [cm/s] 3...60
Gasförmige Medien
Einstellbereich [cm/s] 200...2000
Größte Empfindlichkeit [cm/s] 200...800
Genauigkeit / Abweichungen
Temperaturgradient [K/min] 15
Reaktionszeiten
Ansprechzeit [s] 1...10
Flüssige Medien
Ansprechzeit [s] 1...10
Gasförmige Medien
Ansprechzeit [s] 1...10
Umgebungsbedingungen
Schutzart IP 67
Mechanische Daten
Gehäuse Gewindebauform
Werkstoffe 1.4571 (Edelstahl / 316Ti)
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium 1.4571 (Edelstahl / 316Ti)
Prozessanschluss G 1/2 Außengewinde
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Max. Leitungslänge: 100 m