You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. SF2210

Strömungssensor zum Anschluss an eine Auswerteeinheit

SF2210

SFR14ABBE0

Strömungssensor zum Anschluss an eine Auswerteeinheit

SF2210

SFR14ABBE0

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: SF211A Produktvergleich: SF2210 / SF211A Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Produktmerkmale
Prozessanschluss G 1/4 Außengewinde
Einsatzbereich
Applikation Ex-Bereich Zone 0
Mediumtemperatur [°C] -20...60
Druckfestigkeit [bar] 300
Flüssige Medien
Applikation Ex-Bereich Zone 0
Mediumtemperatur [°C] -20...60
Gasförmige Medien
Mediumtemperatur [°C] -20...60
Elektrische Daten
Anschluss an Auswerteelektronik VS 0200 Ex i
Mess-/Einstellbereich
Flüssige Medien
Einstellbereich [cm/s] 3...300
Größte Empfindlichkeit [cm/s] 3...60
Gasförmige Medien
Einstellbereich [cm/s] 200...2000
Größte Empfindlichkeit [cm/s] 200...800
Genauigkeit / Abweichungen
Temperaturgradient [K/min] 15
Reaktionszeiten
Ansprechzeit [s] 1...10
Flüssige Medien
Ansprechzeit [s] 1...10
Gasförmige Medien
Ansprechzeit [s] 1...10
Umgebungsbedingungen
Schutzart IP 67
Mechanische Daten
Gehäuse Gewindebauform
Werkstoffe 1.4571 (Edelstahl / 316Ti)
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium 1.4571 (Edelstahl / 316Ti)
Prozessanschluss G 1/4 Außengewinde
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Kabel: 2 m, TPE-S; Max. Leitungslänge: 100 m; 5 x 0,34 mm²