You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. SF1300

Strömungssensor zum Anschluss an eine Auswerteeinheit

SF1300

SFM12ZBB

Strömungssensor zum Anschluss an eine Auswerteeinheit

SF1300

SFM12ZBB

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: SF5300 + E40101 Produktvergleich: SF1300 / SF5300 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Produktmerkmale
Prozessanschluss M12 x 1
Einsatzbereich
Applikation Hochtemperaturbereich
Medien Flüssige Medien; Gasförmige Medien
Druckfestigkeit [bar] 30
Flüssige Medien
Applikation Hochtemperaturbereich
Mediumtemperatur [°C] 0...120
Gasförmige Medien
Mediumtemperatur [°C] 0...100
Elektrische Daten
Anschluss an Auswerteelektronik VS 0200
Mess-/Einstellbereich
Flüssige Medien
Einstellbereich [cm/s] 3...300
Größte Empfindlichkeit [cm/s] 3...60
Gasförmige Medien
Einstellbereich [cm/s] 200...2000
Größte Empfindlichkeit [cm/s] 200...800
Genauigkeit / Abweichungen
Temperaturgradient [K/min] 15
Reaktionszeiten
Ansprechzeit [s] 1...10
Flüssige Medien
Ansprechzeit [s] 1...10
Gasförmige Medien
Ansprechzeit [s] 1...10
Umgebungsbedingungen
Schutzart IP 67
Mechanische Daten
Gehäuse Gewindebauform
Abmessungen [mm] M12 x 1
Gewindebezeichnung M12 x 1
Werkstoffe 1.4571 (Edelstahl / 316Ti)
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium 1.4571 (Edelstahl / 316Ti)
Prozessanschluss M12 x 1
Zubehör
Lieferumfang
Dichtungen: 2 x AMF 30
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Kabel: 2 m, Silikon; Max. Leitungslänge: 100 m; 5 x 0,34 mm²