You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. SF0711

Strömungssensor zum Anschluss an eine Auswerteeinheit

SF0711

SFR12AACE1

Strömungssensor zum Anschluss an eine Auswerteeinheit

SF0711

SFR12AACE1

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Produktmerkmale
Prozessanschluss G 1/2 Außengewinde
Einsatzbereich
Applikation Ex-Bereich Zone 1
Mediumtemperatur [°C] -25...80
Druckfestigkeit [bar] 5
Flüssige Medien
Applikation Ex-Bereich Zone 1
Mediumtemperatur [°C] -25...80
Elektrische Daten
Anschluss an Auswerteelektronik VS 0200 Exi
Mess-/Einstellbereich
Flüssige Medien
Einstellbereich [cm/s] 0...60
Größte Empfindlichkeit [cm/s] 0...20
Genauigkeit / Abweichungen
Temperaturgradient [K/min] 7
Reaktionszeiten
Ansprechzeit [s] 2...20
Flüssige Medien
Ansprechzeit [s] 2...20
Umgebungsbedingungen
Schutzart IP 67
Mechanische Daten
Gehäuse Gewindebauform
Werkstoffe PTFE
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium PTFE
Prozessanschluss G 1/2 Außengewinde
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Kabel: 2 m, TPE-S; Max. Leitungslänge: 100 m; 5 x 0,34 mm²