You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. SF0701

Strömungssensor zum Anschluss an eine Auswerteeinheit

SF0701

SFM12ABBE1

Strömungssensor zum Anschluss an eine Auswerteeinheit

SF0701

SFM12ABBE1

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: SF121A Produktvergleich: SF0701 / SF121A Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Produktmerkmale
Prozessanschluss M12 x 1
Einsatzbereich
Applikation Ex-Bereich Zone 1
Mediumtemperatur [°C] -25...80
Druckfestigkeit [bar] 30
Flüssige Medien
Applikation Ex-Bereich Zone 1
Mediumtemperatur [°C] -25...80
Gasförmige Medien
Mediumtemperatur [°C] -25...80
Elektrische Daten
Anschluss an Auswerteelektronik VS 0200 Exi
Mess-/Einstellbereich
Flüssige Medien
Einstellbereich [cm/s] 3...300
Größte Empfindlichkeit [cm/s] 3...60
Gasförmige Medien
Einstellbereich [cm/s] 200...2000
Größte Empfindlichkeit [cm/s] 200...800
Genauigkeit / Abweichungen
Temperaturgradient [K/min] 15
Reaktionszeiten
Ansprechzeit [s] 1...10
Flüssige Medien
Ansprechzeit [s] 1...10
Gasförmige Medien
Ansprechzeit [s] 1...10
Umgebungsbedingungen
Schutzart IP 67
Mechanische Daten
Gehäuse Gewindebauform
Abmessungen [mm] M12 x 1
Gewindebezeichnung M12 x 1
Werkstoffe 1.4571 (Edelstahl / 316Ti)
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium 1.4571 (Edelstahl / 316Ti)
Prozessanschluss M12 x 1
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Kabel: 2 m, TPE-S; Max. Leitungslänge: 100 m; 5 x 0,34 mm²