You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. SF0700

Strömungssensor zum Anschluss an eine Auswerteeinheit

SF0700

SFM12ABBE1/US-100

Strömungssensor zum Anschluss an eine Auswerteeinheit

SF0700

SFM12ABBE1/US-100

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: SF120A Produktvergleich: SF0700 / SF120A Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Produktmerkmale
Prozessanschluss M12 x 1
Einsatzbereich
Applikation Ex-Bereich Zone 1
Mediumtemperatur [°C] -25...80
Druckfestigkeit [bar] 30
Flüssige Medien
Applikation Ex-Bereich Zone 1
Mediumtemperatur [°C] -25...80
Gasförmige Medien
Mediumtemperatur [°C] -25...80
Elektrische Daten
Anschluss an Auswerteelektronik VS0200 Exi
Mess-/Einstellbereich
Flüssige Medien
Einstellbereich [cm/s] 3...300
Größte Empfindlichkeit [cm/s] 3...60
Gasförmige Medien
Einstellbereich [cm/s] 200...2000
Größte Empfindlichkeit [cm/s] 200...800
Genauigkeit / Abweichungen
Temperaturgradient [K/min] 15
Reaktionszeiten
Ansprechzeit [s] 1...10
Flüssige Medien
Ansprechzeit [s] 1...10
Gasförmige Medien
Ansprechzeit [s] 1...10
Umgebungsbedingungen
Schutzart IP 67
Mechanische Daten
Gehäuse Gewindebauform
Abmessungen [mm] M12 x 1
Gewindebezeichnung M12 x 1
Werkstoffe 1.4571 (Edelstahl / 316Ti)
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium 1.4571 (Edelstahl / 316Ti)
Prozessanschluss M12 x 1
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Max. Leitungslänge: 100 m