You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. SF0531

Strömungssensor zum Anschluss an eine Auswerteeinheit

SF0531

SFR12ABH/10M

Strömungssensor zum Anschluss an eine Auswerteeinheit

SF0531

SFR12ABH/10M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Produktmerkmale
Prozessanschluss G 1/2 Außengewinde
Einsatzbereich
Medien Flüssige Medien; Gasförmige Medien; Aggressive Medien
Mediumtemperatur [°C] -25...80
Druckfestigkeit [bar] 30
Flüssige Medien
Mediumtemperatur [°C] -25...80
Gasförmige Medien
Mediumtemperatur [°C] -25...80
Elektrische Daten
Anschluss an Auswerteelektronik VS 0200
Mess-/Einstellbereich
Flüssige Medien
Einstellbereich [cm/s] 3...300
Größte Empfindlichkeit [cm/s] 3...60
Gasförmige Medien
Einstellbereich [cm/s] 200...2000
Genauigkeit / Abweichungen
Temperaturgradient [K/min] 15
Reaktionszeiten
Ansprechzeit [s] 1...10
Flüssige Medien
Ansprechzeit [s] 1...10
Gasförmige Medien
Ansprechzeit [s] 1...10
Umgebungsbedingungen
Schutzart IP 67
Mechanische Daten
Gehäuse Gewindebauform
Werkstoffe Hastelloy C-4 (2.4610)
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium Hastelloy C-4 (2.4610)
Prozessanschluss G 1/2 Außengewinde
Zubehör
Lieferumfang
Dichtungen: 2 x AMF 30
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Kabel: 10 m, PUR; Max. Leitungslänge: 100 m; 5 x 0,34 mm²