Auflösung | 128 Striche |
---|---|
Wellenausführung | Vollwelle |
Wellendurchmesser [mm] | 10 |
Betriebsspannung [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | 150 |
Elektrische Ausführung | HTL |
---|---|
Strombelastbarkeit je Ausgang [mA] | 50 |
Schaltfrequenz [kHz] | 300 |
Ausführung Kurzschlussschutz | < 60 s |
Phasenversatz A und B [°] | 90 |
Auflösung | 128 Striche |
---|
Umgebungstemperatur [°C] | -30...85 | |
---|---|---|
Hinweis zur Umgebungstemperatur |
|
|
Lagertemperatur [°C] | -30...100 | |
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] | 98 | |
Schutzart | IP 64 |
Schockfestigkeit |
|
||
---|---|---|---|
Vibrationsfestigkeit |
|
Abmessungen [mm] | Ø 58 / L = 46 | |
---|---|---|
Werkstoffe | Aluminium | |
Max. Drehzahl mechanisch [U/min] | 12000 | |
Max. Anfangsdrehmoment [Nm] | 1 | |
Bezugstemperatur Drehmoment [°C] | 20 | |
Wellenausführung | Vollwelle | |
Wellendurchmesser [mm] | 10 | |
Wellenwerkstoff |
|
|
Max. Wellenbelastung axial am Wellenende [N] | 10 | |
Max. Wellenbelastung radial am Wellenende [N] | 20 |
Kabel: 2 m, PUR; axial |
Impulsdiagramm
|
|
---|