You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. RV1056

Inkrementaler Drehgeber mit Vollwelle

RV1056

RV-0512-I05/J

Inkrementaler Drehgeber mit Vollwelle

RV1056

RV-0512-I05/J

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: RV1017 + E60141 Produktvergleich: RV1056 / RV1017 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
  • ce
  • cruus
Produktmerkmale
Auflösung 512 Striche
Wellenausführung Vollwelle
Wellendurchmesser [mm] 10
Elektrische Daten
Betriebsspannungstoleranz [%] 10
Betriebsspannung [V] 5 DC
Stromaufnahme [mA] 150
Ausgänge
Elektrische Ausführung TTL
Strombelastbarkeit je Ausgang [mA] 20
Schaltfrequenz [kHz] 300
Phasenversatz A und B [°] 90
Mess-/Einstellbereich
Auflösung 512 Striche
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -30...100
Hinweis zur Umgebungstemperatur
bei festverlegtem Kabel: -30 °C
Lagertemperatur [°C] -30...100
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] 98
Schutzart IP 64
Zulassungen / Prüfungen
Schockfestigkeit
100 g (6 ms)
Vibrationsfestigkeit
15 g (55...2000 Hz)
Mechanische Daten
Abmessungen [mm] Ø 58 / L = 95,5
Werkstoffe Aluminium
Max. Drehzahl mechanisch [U/min] 12000
Max. Anfangsdrehmoment [Nm] 1
Bezugstemperatur Drehmoment [°C] 20
Wellenausführung Vollwelle
Wellendurchmesser [mm] 10
Wellenwerkstoff
1.4104 (Stahl)
Max. Wellenbelastung axial am Wellenende [N] 10
Max. Wellenbelastung radial am Wellenende [N] 20
Elektrischer Anschluss
Steckverbindung: 1 x M23 (ifm 1001.4), axial
Diagramme und Kurven
Impulsdiagramm
Drehrichtung im Uhrzeigersinn (auf die Welle gesehen)