You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. RV1016

Inkrementaler Drehgeber mit Vollwelle

RV1016

RV-0500-I05/L2

Inkrementaler Drehgeber mit Vollwelle

RV1016

RV-0500-I05/L2

  • Definierte Impulsfolge für die zuverlässige Erfassung von Drehzahlen
  • Zur präzisen Positionsbestimmung und Wegmessung
  • Einfache und schnelle Montage
  • Hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit
  • Radialer Kabelanschluss für den Einsatz in beengten Einbauverhältnissen
Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: RV3500 Produktvergleich: RV1016 / RV3500 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
  • ce
  • c_nrtl_us
Produktmerkmale
Auflösung 500 Striche
Wellenausführung Vollwelle
Wellendurchmesser [mm] 10
Einsatzbereich
Funktionsprinzip Inkremental
Elektrische Daten
Betriebsspannungstoleranz [%] 10
Betriebsspannung [V] 5 DC
Stromaufnahme [mA] < 120
Ausgänge
Elektrische Ausführung TTL
Strombelastbarkeit je Ausgang [mA] 20
Schaltfrequenz [kHz] 300
Phasenversatz A und B [°] 90
Mess-/Einstellbereich
Auflösung 500 Striche
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -40...100
Hinweis zur Umgebungstemperatur
bei festverlegtem Kabel: -40 °C
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] 98
Schutzart IP 64; (Gehäuseseitig: IP 67; Wellenseitig: IP 64)
Zulassungen / Prüfungen
Schockfestigkeit
200 g
Vibrationsfestigkeit
30 g
Mechanische Daten
Gewicht [g] 468
Abmessungen [mm] Ø 58 / L = 46,7
Werkstoffe Aluminium
Max. Drehzahl mechanisch [U/min] 12000
Max. Anfangsdrehmoment [Nm] 1
Bezugstemperatur Drehmoment [°C] 20
Wellenausführung Vollwelle
Wellendurchmesser [mm] 10
Wellenwerkstoff
1.4104 (Stahl)
Max. Wellenbelastung axial am Wellenende [N] 10
Max. Wellenbelastung radial am Wellenende [N] 20
Elektrischer Anschluss
Kabel: 2 m, PUR; Max. Leitungslänge: 100 m; radial, auch axial verwendbar
Diagramme und Kurven
Impulsdiagramm
Drehrichtung im Uhrzeigersinn (auf die Welle gesehen)