You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. RU1101

Inkrementaler Drehgeber mit Vollwelle

RU1101

RU-1024-I05/P1

Inkrementaler Drehgeber mit Vollwelle

RU1101

RU-1024-I05/P1

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
  • ce
Produktmerkmale
Auflösung 1024 Striche
Wellenausführung Vollwelle
Wellendurchmesser [mm] 6
Elektrische Daten
Betriebsspannungstoleranz [%] 10
Betriebsspannung [V] 5 DC
Stromaufnahme [mA] 150
Ausgänge
Elektrische Ausführung TTL
Strombelastbarkeit je Ausgang [mA] 20
Schaltfrequenz [kHz] 300
Phasenversatz A und B [°] 90
Mess-/Einstellbereich
Auflösung 1024 Striche
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -20...100
Lagertemperatur [°C] -30...100
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] 98
Schutzart IP 64
Zulassungen / Prüfungen
Schockfestigkeit
100 g (6 ms)
Vibrationsfestigkeit
10 g (55...2000 Hz)
Mechanische Daten
Abmessungen [mm] Ø 58 / L = 46
Werkstoffe Aluminium
Max. Drehzahl mechanisch [U/min] 12000
Max. Anfangsdrehmoment [Nm] 1
Bezugstemperatur Drehmoment [°C] 20
Wellenausführung Vollwelle
Wellendurchmesser [mm] 6
Wellenwerkstoff
1.4104 (Stahl)
Max. Wellenbelastung axial am Wellenende [N] 10
Max. Wellenbelastung radial am Wellenende [N] 20
Befestigungsflansch Synchroflansch
Elektrischer Anschluss
Kabel: 1 m, PUR; axial
Steckverbindung: 1 x M23 (ifm 1001.1)
Diagramme und Kurven
Impulsdiagramm
Drehrichtung im Uhrzeigersinn (auf die Welle gesehen)