Auflösung | 2500 Striche |
---|---|
Wellenausführung | durchgehende Hohlwelle |
Wellendurchmesser [mm] | 20 |
Betriebsspannungstoleranz [%] | 10 |
---|---|
Betriebsspannung [V] | 5 DC |
Stromaufnahme [mA] | < 150 |
Elektrische Ausführung | TTL |
---|---|
Strombelastbarkeit je Ausgang [mA] | 20 |
Schaltfrequenz [kHz] | 300 |
Phasenversatz A und B [°] | 90 |
Auflösung | 2500 Striche |
---|
Umgebungstemperatur [°C] | -30...60 | ||
---|---|---|---|
Hinweis zur Umgebungstemperatur |
|
||
Lagertemperatur [°C] | -30...100 | ||
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] | 98 | ||
Schutzart | IP 64 |
Schockfestigkeit |
|
||
---|---|---|---|
Vibrationsfestigkeit |
|
Abmessungen [mm] | Ø 87 / L = 45 | |
---|---|---|
Werkstoffe | Aluminium | |
Max. Drehzahl mechanisch [U/min] | 6000 | |
Max. Anfangsdrehmoment [Nm] | 10 | |
Bezugstemperatur Drehmoment [°C] | 20 | |
Wellenausführung | durchgehende Hohlwelle | |
Wellendurchmesser [mm] | 20 | |
Wellenpassung | H7 | |
Wellenwerkstoff |
|
|
Einbautiefe der Welle [mm] | 10 | |
Max. axialer Wellenversatz [mm] | 1,5 |
Kabel: 1 m, PUR; radial |
Impulsdiagramm
|
|
---|