You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. RO6354

Inkrementaler Drehgeber mit Hohlwelle

RO6354

RO-0050-I24/T U

Inkrementaler Drehgeber mit Hohlwelle

RO6354

RO-0050-I24/T U

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
  • ce
Produktmerkmale
Auflösung 50 Striche
Wellenausführung einseitig offene Hohlwelle
Wellendurchmesser [mm] 12
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...30 DC
Stromaufnahme [mA] < 200
Ausgänge
Elektrische Ausführung HTL
Strombelastbarkeit je Ausgang [mA] 20
Schaltfrequenz [kHz] 160
Ausführung Kurzschlussschutz < 60 s
Phasenversatz A und B [°] 90
Mess-/Einstellbereich
Auflösung 50 Striche
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -30...95
Hinweis zur Umgebungstemperatur
Up < 18 V: -30...100 °C
Lagertemperatur [°C] -30...100
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] 98
Schutzart IP 64
Zulassungen / Prüfungen
Schockfestigkeit
100 g (6 ms)
Vibrationsfestigkeit
10 g (55...2000 Hz)
Mechanische Daten
Abmessungen [mm] Ø 58 / L = 46,2
Werkstoffe Aluminium
Max. Drehzahl mechanisch [U/min] 12000
Max. Anfangsdrehmoment [Nm] 2,5
Bezugstemperatur Drehmoment [°C] 20
Wellenausführung einseitig offene Hohlwelle
Wellendurchmesser [mm] 12
Wellenpassung H7
Wellenwerkstoff
rostfreier Stahl
Einbautiefe der Welle [mm] 10
Max. axialer Wellenversatz [mm] 1; (max. radialer Versatz: ± 0,05 mm)
Elektrischer Anschluss
Steckverbindung: 1 x M18, radial
Diagramme und Kurven
Impulsdiagramm
Drehrichtung im Uhrzeigersinn (auf die Welle gesehen)