You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. RO6349

Inkrementaler Drehgeber mit Hohlwelle

RO6349

RO-4096-I24/N1U

Inkrementaler Drehgeber mit Hohlwelle

RO6349

RO-4096-I24/N1U

  • Definierte Impulsfolge für die zuverlässige Erfassung von Drehzahlen
  • Zur präzisen Positionsbestimmung und Wegmessung
  • Einfache Montage direkt auf der Welle des Antriebes
  • Radialer Kabelanschluss für den Einsatz in beengten Einbauverhältnissen
  • Kompaktes und robustes Gehäuse
Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: ROP521 + E12402 Produktvergleich: RO6349 / ROP521 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
  • ce
  • c_nrtl_us
Produktmerkmale
Auflösung 4096 Striche
Wellenausführung einseitig offene Hohlwelle
Wellendurchmesser [mm] 12
Einsatzbereich
Funktionsprinzip Inkremental
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...30 DC
Stromaufnahme [mA] < 150
Ausgänge
Elektrische Ausführung HTL
Strombelastbarkeit je Ausgang [mA] 50
Schaltfrequenz [kHz] 300
Ausführung Kurzschlussschutz < 60 s
Phasenversatz A und B [°] 90
Mess-/Einstellbereich
Auflösung 4096 Striche
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -40...100
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] 98
Schutzart IP 64; (Gehäuseseitig: IP 67; Wellenseitig: IP 64)
Zulassungen / Prüfungen
Schockfestigkeit
200 g
Vibrationsfestigkeit
30 g
Mechanische Daten
Gewicht [g] 442,8
Abmessungen [mm] Ø 58 / L = 35,5
Werkstoffe Aluminium
Max. Drehzahl mechanisch [U/min] 12000
Max. Anfangsdrehmoment [Nm] 1
Bezugstemperatur Drehmoment [°C] 20
Wellenausführung einseitig offene Hohlwelle
Wellendurchmesser [mm] 12
Wellenpassung H7
Wellenwerkstoff
rostfreier Stahl
Einbautiefe der Welle [mm] 10
Max. axialer Wellenversatz [mm] 1; (max. radialer Versatz: ± 0,05 mm)
Elektrischer Anschluss
Kabel: 1 m, PUR; Max. Leitungslänge: 300 m; radial, auch axial verwendbar
Diagramme und Kurven
Impulsdiagramm
Drehrichtung im Uhrzeigersinn (auf die Welle gesehen)