Auflösung | 360 Striche |
---|---|
Wellenausführung | einseitig offene Hohlwelle |
Wellendurchmesser [mm] | 12 |
Funktionsprinzip | Inkremental |
---|
Betriebsspannungstoleranz [%] | 10 |
---|---|
Betriebsspannung [V] | 5 DC |
Stromaufnahme [mA] | < 120 |
Elektrische Ausführung | TTL |
---|---|
Strombelastbarkeit je Ausgang [mA] | 20 |
Schaltfrequenz [kHz] | 300 |
Phasenversatz A und B [°] | 90 |
Auflösung | 360 Striche |
---|
Umgebungstemperatur [°C] | -40...100 |
---|---|
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] | 98 |
Schutzart | IP 64; (Gehäuseseitig: IP 67; Wellenseitig: IP 64) |
Schockfestigkeit |
|
||
---|---|---|---|
Vibrationsfestigkeit |
|
Gewicht [g] | 721,4 | |
---|---|---|
Abmessungen [mm] | Ø 58 / L = 35,5 | |
Werkstoffe | Aluminium | |
Max. Drehzahl mechanisch [U/min] | 12000 | |
Max. Anfangsdrehmoment [Nm] | 1 | |
Bezugstemperatur Drehmoment [°C] | 20 | |
Wellenausführung | einseitig offene Hohlwelle | |
Wellendurchmesser [mm] | 12 | |
Wellenpassung | H7 | |
Wellenwerkstoff |
|
|
Einbautiefe der Welle [mm] | 10 | |
Max. axialer Wellenversatz [mm] | 1; (max. radialer Versatz: ± 0,05 mm) |
Kabel: 6 m, PUR; Max. Leitungslänge: 100 m; radial, auch axial verwendbar |
Impulsdiagramm
|
|
---|